商品詳細
手動式2・3・4ポート弁
手動切換弁
- 形番
- HMVE・HSVE
【軽量化】
アルミボディを採用し、大幅に軽量化。
部品点数を減らし、廃棄物を削減。

【大流量】
最大流量特性14.2dm3/(s・bar)の大流量(従来比1.4倍)。
| 形番 | 名称 | 切替位置区分 | 備考 |
|---|---|---|---|
| HMVEC | ミニチュアタイプ | 3位置オールポートブロック | |
| HMVEO | ミニチュアタイプ | 3位置ABR接続 | |
| HSVEC | スタンダードタイプ | 3位置オールポートブロック | |
| HSVEO | スタンダードタイプ | 3位置ABR接続 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 方向制御弁
- 手動式2・3・4ポート弁
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示