商品詳細

手動式2・3・4ポート弁 

手動切替弁

形番
HMVE・HSVE

NEW

アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。簡単な動作のシリンダ駆動に適しています。
【適応シリンダ:Φ20〜Φ160】

業種
  • 組立

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【軽量化】
アルミボディを採用し、大幅に軽量化。
部品点数を減らし、廃棄物を削減。

【大流量】
最大流量特性14.2dm3/(s・bar)の大流量(従来比1.4倍)。

形番 名称 切替位置区分 備考
HMVECミニチュアタイプ3位置オールポートブロック
HMVEOミニチュアタイプ3位置ABR接続
HSVECスタンダードタイプ3位置オールポートブロック
HSVEOスタンダードタイプ3位置ABR接続

商品一覧へ戻る