商品詳細
高精度タイプ
コントローラ
- 形番
- VPH
モータ性能を最大限に発揮する高性能サーボドライバです。
インターフェイスはI/O、SSCNETⅢ/H、CC-Link、EtherCAT、MECHATROLINK-Ⅲの5種類に対応します。
- 業種

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
【優れた速度安定性能】
トルクリップルを抑制することで、速度安定性能がさらに向上。(従来機種に対し20%抑制)
【停止時の安定性を向上】
大イナーシャ負荷での停止時振動を抑制。
通常-低速ゲイン切替条件として速度だけではなく、偏差、指令の有無などでも設定が可能。
【大イナーシャ負荷でも簡単にチューニングが可能】
オートチューニング時、負荷に応じたフィードバックフィルタが自動設定されることで、速度検出リップルを抑制し、大イナーシャ負荷時においても、簡単にチューニングが可能。
滑らかな動作を簡単に実現。
【滑らかな動作で位置決め時間を短縮】
トルク波形を2次曲線とすることで、加減速時の衝撃が大幅に緩和され、加減速時間を縮めても振動することなく、位置決め時間の短縮を実現。
【システム支援ツール】
機械系とのマッチング、立ち上げ作業の効率化を実現する充実した調整・モニタ・操作・解析・編集機能を搭載したデータ編集ソフトをオプションで用意。

形番 | 名称 | インターフェイス | 出力容量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
NCR-HA | サーボドライバ(τDISC全機種共用) | I/O | 100W~15kW | |
NCR-HB | サーボドライバ(τDISC全機種共用) | SSCNETⅢ/H | 100W~15kW | |
NCR-HC | サーボドライバ(τDISC全機種共用) | CC-Link | 100W~15kW | |
NCR-HD | サーボドライバ(τDISC全機種共用) | EtherCAT | 100W~15kW | |
NCR-HE | サーボドライバ(τDISC全機種共用) | MECHATROLINK-Ⅲ | 100W~15kW |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- ダイレクトドライブアクチュエータ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示