商品詳細
固定式
フレックスアーム
- 形番
- FAW
NEW
広い作業範囲を持ち、低天井エリアにも導入可能な定格可搬質量50㎏のエアバランサです。
これまで助力装置の導入をあきらめていた、狭く、天井の低い現場でも作業改善に貢献します。
- 業種

【重量物を簡単搬送】
動力に圧縮エアを使用。最大50kgの重量物を簡単に搬送できます。

【広い可動範囲】
旋回半径2.5m、上下ストローク1.5mの作業エリアをカバーできます。

【オールエア仕様】
電源を必要としないため、防爆対応を求められる雰囲気でも使用可能です。
【4種類の取付方法】
床固定、床置き台車、柱固定、天吊り固定から選択可能です。

【低天井エリアに設置可能】
全高が2.5mと低く、天井の低い場所にも設置が可能です。

| 形番 | 名称 | 備考 |
|---|
- 検索条件
- 形番
- FAW
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示