商品詳細
汎用タイプ
アブソデックス(ABSODEX)
- 形番
- AX1R・AX2R・AX4R・AXD
NEW
軸受けやブラケット等を別途設置する必要なく負荷をダイレクトに取り付けるだけで精度よく位置決めができる回転アクチュエータです。
簡単にインデックステーブルの装置を作ることができるので、設計工数と組立工数を削減し、生産設備のシンプル化と生産効率UPに貢献します。
高精度タイプ:AX1Rシリーズ
高速回転タイプ:AX2Rシリーズ
スタンダードタイプ:AX4Rシリーズ
ドライバ:AXDシリーズ
- 業種
- 組立
- 検査
- 半導体製造工程(後工程)
【生産設備のシンプル化】
複数の部品を組み合わせて構成したインデックステーブルの機構をアブソデックス1つで置換え可能。
部品点数・設計工数の削減や、省スペース・センサレス・メンテナンスフリーなど、生産設備のシンプル化に貢献。
【様々な用途に対応】
用途に合わせて選べる3タイプのアクチュエータを用意。
小型部品組立・検査用途:AX1Rシリーズ(高精度タイプ)
P&P、組立用途:AX2Rシリーズ(高速回転タイプ)
組立・搬送用途:AX4Rシリーズ(スタンダードタイプ)
【フレキシブル動作】
豊富なプログラム作成機能で思い通りの動作を実現可能。
動作の変更が簡単なため、設備・ラインの仕様変更へ柔軟に対応。リユース(再使用)も可能。
【小形化した新型ドライバ】
ドライバ体積を従来比最大50%削減し、制御盤の省スペースに貢献。
設定用PCとの接続にはUSB mini-Bを採用。
ネットワークはCC-Link、EtherCAT、EtherNet/IPに対応。
【誰でも使える、すぐ使える】
マウス操作で簡単にプログラムを作成できる機能を追加。
誰でも使えるパソコン設定ソフトで簡単立ち上げが可能。
形番 | 名称 | 最大トルク | 割出し精度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
AX4R | アクチュエータ(スタンダードタイプ) | 1000N・m | ±30 | |
AX1R | アクチュエータ(高精度タイプ) | 210N・m | ±15 | |
AX2R | アクチュエータ(高速回転タイプ) | 18N・m | ±30 | |
AXD | ドライバ | インタフェース仕様:PIO、CC-Link、EtherCAT、EtherNet/IP |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示