商品詳細
コントローラ
コントローラ
- 形番
- KCA
一部バリエーション販売終了
1軸から最大4軸へ対応する高機能コントローラです。
単軸用コントローラをリンクケーブルでKCAへつなぐだけで多軸コントローラとしてお使いいただけます。
高タクトの装置やシーリング塗布装置など幅広く対応します。
- 業種
- 組立
- 検査
【多軸接続可能】
単軸用コントローラをリンクケーブルでKCAへつなぐだけで多軸コントローラに。
対応するアクチュエータはスライダタイプ(ボールねじ/ベルト)とロッドタイプをご用意。
【高機能】
高タクトの動作が可能。
プログラム動作により、座標軸の補間動作も出来る為、最大4軸を同時制御、複雑なシーリング作業も対応可能。
形番 | 名称 | インタフェース仕様 | 備考 |
---|---|---|---|
KCA-25-M※-※XC | コントローラ(マスターユニット) | PIO | 電動アクチュエータ KBX, KBZ シリーズ対応 |
KCA-25-M※-※BC | コントローラ(マスターユニット) | PIO(拡張入出力ユニット付き) | 電動アクチュエータ KBX, KBZ シリーズ対応 |
KCA-25-M※-※CC | コントローラ(マスターユニット) | CC-Link | 電動アクチュエータ KBX, KBZ シリーズ対応 |
KCA-25-M※-※DC | コントローラ(マスターユニット) | DeviceNet | 電動アクチュエータ KBX, KBZ シリーズ対応 |
KCA-25-S※-※XX | コントローラ(スレーブユニット) | マスターユニットに準ずる | 電動アクチュエータ KBX, KBZ シリーズ対応 |
KCA-TPH-4C | ティーチングペンダント | ||
KCA-01-M05 | マスターユニット | 2023/9/29 販売終了旧取扱説明書 | |
KCA-01-S05 | スレーブユニット | 2023/9/29 販売終了 | |
KCA-20-M00 | 高機能マスターユニット | 2023/9/29 販売終了旧取扱説明書 | |
KCA-CAR | 回生放電ユニット | 2023/9/29 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- カーエレクトロニクス
- 検査
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示