商品詳細
コントローラ
コントローラ
- 形番
- KCA
一部バリエーション販売終了
1軸から最大4軸へ対応する高機能コントローラです。
単軸用コントローラをリンクケーブルでKCAへつなぐだけで多軸コントローラとしてお使いいただけます。
高タクトの装置やシーリング塗布装置など幅広く対応します。
- 業種
- 組立
- 検査

【多軸接続可能】
単軸用コントローラをリンクケーブルでKCAへつなぐだけで多軸コントローラに。
対応するアクチュエータはスライダタイプ(ボールねじ/ベルト)とロッドタイプをご用意。

【高機能】
高タクトの動作が可能。
プログラム動作により、座標軸の補間動作も出来る為、最大4軸を同時制御、複雑なシーリング作業も対応可能。

| 形番 | 名称 | インタフェース仕様 | 備考 |
|---|---|---|---|
| KCA-25-M※-※XC | コントローラ(マスターユニット) | PIO | 電動アクチュエータ KBX, KBZ シリーズ対応 |
| KCA-25-M※-※BC | コントローラ(マスターユニット) | PIO(拡張入出力ユニット付き) | 電動アクチュエータ KBX, KBZ シリーズ対応 |
| KCA-25-M※-※CC | コントローラ(マスターユニット) | CC-Link | 電動アクチュエータ KBX, KBZ シリーズ対応 |
| KCA-25-M※-※DC | コントローラ(マスターユニット) | DeviceNet | 電動アクチュエータ KBX, KBZ シリーズ対応 |
| KCA-25-S※-※XX | コントローラ(スレーブユニット) | マスターユニットに準ずる | 電動アクチュエータ KBX, KBZ シリーズ対応 |
| KCA-TPH-4C | ティーチングペンダント | ||
| KCA-01-M05 | マスターユニット | 2023/9/29 販売終了旧取扱説明書 | |
| KCA-01-S05 | スレーブユニット | 2023/9/29 販売終了 | |
| KCA-20-M00 | 高機能マスターユニット | 2023/9/29 販売終了旧取扱説明書 | |
| KCA-CAR | 回生放電ユニット | 2023/9/29 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 電動アクチュエータ
- コントローラ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示