商品詳細

フィルタ

シロキサン・オゾンリムーバ

形番
SFX

NEW

シロキサンの吸着・オゾン分解に特化したリムーバです。
99%の高い除去率で圧縮エア・窒素ガスを加圧状態のまま、大流量で使用が可能になります。

業種
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 実装

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【1台で2種類の汚染物質除去】
活性炭エレメントを採用し、シロキサンとオゾンを1台で除去。

【高圧・大流量対応可能】
圧縮空気・窒素ガスを加圧状態のまま、大流量で使用可能。

【高い除去率】
99%以上のシロキサン吸着性能・オゾン分解性能。

【省スペース】
当社調質機器とモジュール接続が可能で省配管を実現。

形番 名称 接続工程周囲温度・流体温度 備考
SFX40-8シロキサン・オゾンリムーバRc1/45~50℃
SFX40-10シロキサン・オゾンリムーバRc3/85~50℃
SFX40-15シロキサン・オゾンリムーバRc1/25~50℃

商品一覧へ戻る