商品詳細
チャック
3方爪チャック
- 形番
- CKW-HP1
NEW
薄形、軽量コンパクトモデルの3方爪チャックがHPシリーズとして進化しました。高把持力と繰り返し精度±0.01mmを維持しながら、ハンドリング工程の長期安定稼働に貢献します。
【チューブ内径】φ16、φ20、φ25、φ32、φ40
【動作ストローク】4、6、8mm
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査
【長寿命】
摺動技術を極め、従来比2倍の耐久性を実現。
【高剛性】
ガイド部の設計見直しにより、ガイド剛性アップ。
【交換時間の大幅削減】
把持センター基準の「位置決め穴」を追加。取付、メンテナンス工数削減に貢献。
【スイッチ交換が簡単】
新方式のスライド押え板の採用により、チャック本体を外さずにスイッチの交換が可能。
【ゴムカバーオプション】
設置環境に対応した信頼性の高いゴムカバー付きもラインアップ。
形番 | 名称 | チューブ内径 | 動作ストローク | 備考 |
---|---|---|---|---|
CKW-A-HP1 | 複動形、ゴムカバーなし | φ16, φ20, φ25, φ32, φ40 | 4、6、8mm | |
CKW-G-HP1 | 複動形、ゴムカバー付 | φ16, φ20, φ25, φ32, φ40 | 4、6、8mm |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示