商品詳細

チャック

3方爪チャック

形番
CKW-HP1

薄形、軽量コンパクトモデルの3方爪チャックがHPシリーズとして進化しました。高把持力と繰り返し精度±0.01mmを維持しながら、ハンドリング工程の長期安定稼働に貢献します。

・Φ50新発売
・ロングストロークタイプ新発売

【チューブ内径】φ16、φ20、φ25、φ32、φ40、Φ50
【動作ストローク】標準:4~12mm、ロングストローク:10~20mm

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査
  • 商品特徴
  • バリエーション

【長寿命】
摺動技術を極め、従来比2倍の耐久性を実現。

【高剛性】
ガイド部の設計見直しにより、ガイド剛性アップ。 

【交換時間の大幅削減】
把持センター基準の「位置決め穴」を追加。取付、メンテナンス工数削減に貢献。

【スイッチ交換が簡単】
新方式のスライド押え板の採用により、チャック本体を外さずにスイッチの交換が可能。

【ゴムカバーオプション】
設置環境に対応した信頼性の高いゴムカバー付きもラインアップ。

形番 名称 チューブ内径動作ストローク 備考
CKW-A-HP1複動形φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ504~12mm
CKW-G-HP1複動形、ゴムカバー付φ16, φ20, φ25, φ32, φ404~8mm
CKWL-HP1複動形・ロングストロークφ16, φ20, φ25, φ32, φ40 10~20mm

商品一覧へ戻る