商品詳細
コントローラ
多軸コントローラ
- 形番
- ECMG
NEW
様々なタイプのアクチュエータと接続可能で、幅広い用途に対応します。最大16軸接続可能な電動アクチュエータ用多軸コントローラです。従来よりもアクチュエータの基本性能を大幅に向上しました。多軸接続頂くことで設置スペースの削減が可能です。動力電源供給方式は全3種から選択頂け、電流値による接続軸数の制限がありません。
- 業種
- 組立
- 検査
【多軸接続可能】
1ユニット2軸で最大16軸のアクチュエータに接続可能。
対応アクチュエータは全8タイプ。
■スライダタイプ EJSG/EBS-G
■ロッドタイプ EBR-G/GSSD2
■テーブルタイプ FLCR-G
■グリッパ2フィンガタイプ FLSH-G
■グリッパ3フィンガタイプ GCKW
■ロータリタイプ FGRC-G
■ストッパタイプ GSTK
■ガイド付タイプ GSTG/GSTS/GSTL
【性能大幅アップ】
多軸コントローラECMGシリーズは、アクチュエータ基本性能の大幅アップを実現。
速度別可搬質量は従来比最大5倍、最高速度は最大2倍に向上。
【制御盤の省スペースに貢献】
最大16軸分のユニットを隣接設置可能。
更なる小型化で設置スペースは従来比40%。
【選べる動力電源供給方式】
全3種から選択可能。
一括配線方式は配線工数削減可能。
混在配線方式は電流値による接続制限なし。
個別配線方式は電流値による接続制限がなく高い安全性を確保。
形番 | 名称 | インタフェース仕様 | 備考 |
---|---|---|---|
ECMG-CNN※30-CLD※※ | コントローラ(通信ユニット) | CC-Link | 電動アクチュエータEJSG、EBS-G、EBR-G、FLCR-G、FLSH-G、FGRC-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTL、GCKWシリーズ対応 |
ECMG-CNN※30-ECD※※ | コントローラ(通信ユニット) | EtherCAT | 電動アクチュエータEJSG、EBS-G、EBR-G、FLCR-G、FLSH-G、FGRC-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTL、GCKWシリーズ対応 |
ECMG-CNN※30-END※※ | コントローラ(通信ユニット) | EtherNet/IP | 電動アクチュエータEJSG、EBS-G、EBR-G、FLCR-G、FLSH-G、FGRC-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTL、GCKWシリーズ対応 |
ECMG-DNNR30-A※DNN | コントローラ(ドライブユニット) | 電動アクチュエータEJSG、EBS-G、EBR-G、FLCR-G、FLSH-G、FGRC-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTL、GCKWシリーズ対応 | |
ECMG-DNNN30-B※DNN | コントローラ(ドライブユニット) | 電動アクチュエータEJSG、EBS-G、EBR-G、FLCR-G、FLSH-G、FGRC-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTL、GCKWシリーズ対応 | |
ECMG-PNNN30-EACNN | コントローラ(エンドユニット) | 電動アクチュエータEJSG、EBS-G、EBR-G、FLCR-G、FLSH-G、FGRC-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTL、GCKWシリーズ対応 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示