商品詳細

コントローラ

多軸コントローラ

形番
ECMG

NEW

【NEW】PROFINET仕様追加
様々なタイプのアクチュエータと接続可能で、幅広い用途に対応します。最大16軸接続可能な電動アクチュエータ用多軸コントローラです。接続することでアクチュエータの性能をさらに引き出し、可搬・速度性能を大幅に向上しました。多軸接続頂くことで設置スペースの削減が可能です。動力電源供給方式は全3種から選択頂け、電流値による接続軸数の制限がありません。

業種
  • 組立
  • 検査
  • 商品特徴
  • バリエーション

【多軸接続可能】
1ユニット2軸で最大16軸のアクチュエータに接続可能。
対応アクチュエータは全8タイプ。
■スライダタイプ EJSG/EBS-G
■ロッドタイプ  EBR-G/GSSD2
■テーブルタイプ FLCR-G
■グリッパ2フィンガタイプ FLSH-G
■グリッパ3フィンガタイプ GCKW
■ロータリタイプ FGRC-G
■ストッパタイプ GSTK
■ガイド付タイプ GSTG/GSTS/GSTL

【性能大幅アップ】
多軸コントローラECMGシリーズは、アクチュエータ基本性能の大幅アップを実現。
速度別可搬質量は従来比最大5倍、最高速度は最大2倍に向上。

【制御盤の省スペースに貢献】
最大16軸分のユニットを隣接設置可能。
更なる小型化で設置スペースは従来比40%。

【選べる動力電源供給方式】
全3種から選択可能。
一括配線方式は配線工数削減可能。
混在配線方式は電流値による接続制限なし。
個別配線方式は電流値による接続制限がなく高い安全性を確保。

形番 名称 インタフェース仕様 備考
ECMG-CNN※30-CLD※※コントローラ(通信ユニット) CC-Link電動アクチュエータEJSG、EBS-G、EBR-G、FLCR-G、FLSH-G、FGRC-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTL、GCKWシリーズ対応
ECMG-CNN※30-ECD※※コントローラ(通信ユニット) EtherCAT電動アクチュエータEJSG、EBS-G、EBR-G、FLCR-G、FLSH-G、FGRC-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTL、GCKWシリーズ対応
ECMG-CNN※30-END※※コントローラ(通信ユニット) EtherNet/IP電動アクチュエータEJSG、EBS-G、EBR-G、FLCR-G、FLSH-G、FGRC-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTL、GCKWシリーズ対応
ECMG-CNN※30-EPD※※コントローラ(通信ユニット)PROFINET電動アクチュエータEJSG、EBS-G、EBR-G、FLCR-G、FLSH-G、FGRCG、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTL、GCKW シリーズ対応
ECMG-DNNR30-A※DNNコントローラ(ドライブユニット) 電動アクチュエータEJSG、EBS-G、EBR-G、FLCR-G、FLSH-G、FGRC-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTL、GCKWシリーズ対応
ECMG-DNNN30-B※DNNコントローラ(ドライブユニット) 電動アクチュエータEJSG、EBS-G、EBR-G、FLCR-G、FLSH-G、FGRC-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTL、GCKWシリーズ対応
ECMG-PNNN30-EACNNコントローラ(エンドユニット) 電動アクチュエータEJSG、EBS-G、EBR-G、FLCR-G、FLSH-G、FGRC-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTL、GCKWシリーズ対応

商品一覧へ戻る