商品詳細
コントローラ
多軸コントローラ
- 形番
- ECMG
NEW
【NEW】I/Oユニット追加
【NEW】PROFINET仕様追加
様々なタイプのアクチュエータと接続可能で、幅広い用途に対応します。最大16軸接続可能な電動アクチュエータ用多軸コントローラです。接続することでアクチュエータの性能をさらに引き出し、可搬・速度性能を大幅に向上しました。多軸接続頂くことで設置スペースの削減が可能です。動力電源供給方式は全3種から選択頂け、電流値による接続軸数の制限がありません。
- 業種
- 組立
- 検査

【I/Oユニット追加】
電動コントローラに入力機器、出力機器を集約可能。
搬送工程などの省配線、省スペース化を実現。

【作業工数の削減】
個別コモン対応により、コモン端子台が不要。
コモン端子台の削減により、制御盤内の配線、端子台、作業工数を大幅に削減可能。

【多軸接続可能】
1ユニット2軸で最大16軸のアクチュエータに接続可能。
対応アクチュエータは全8タイプ。
■スライダタイプ EJSG/EBS-G
■ロッドタイプ EBR-G/GSSD2
■テーブルタイプ FLCR-G
■グリッパ2フィンガタイプ FLSH-G
■グリッパ3フィンガタイプ GCKW
■ロータリタイプ FGRC-G
■ストッパタイプ GSTK
■ガイド付タイプ GSTG/GSTS/GSTL

【性能大幅アップ】
多軸コントローラECMGシリーズは、アクチュエータ基本性能の大幅アップを実現。
速度別可搬質量は従来比最大5倍、最高速度は最大2倍に向上。

【制御盤の省スペースに貢献】
最大16軸分のユニットを隣接設置可能。
更なる小型化で設置スペースは従来比40%。

【選べる動力電源供給方式】
全3種から選択可能。
一括配線方式は配線工数削減可能。
混在配線方式は電流値による接続制限なし。
個別配線方式は電流値による接続制限がなく高い安全性を確保。

| 形番 | 名称 | ユニット名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ECMG-C | コントローラ(通信ユニット) | 通信ユニット | 【対応インターフェース】 CC-Link、EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET |
| ECMG-D-A | コントローラ(ドライブユニット:Aタイプ) | ドライブユニット:Aタイプ | 【対応アクチュエータ】 EJSG、EBS-G、EBR-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTLシリーズ |
| ECMG-D-B | コントローラ(ドライブユニット:Bタイプ)) | ドライブユニット:Bタイプ | 【対応アクチュエータ】 FLCR-G、FLSH-G、FGRC-G、GCKWシリーズ |
| ECMG-S-X | コントローラ(IOユニット:入力タイプ) | IOユニット:入力タイプ | ・入力8点仕様 ・ON電圧:15.6V以上 ・OFF電流:1mA以下 |
| ECMG-S-Y | コントローラ(IOユニット:出力タイプ) | IOユニット:出力タイプ | ・出力8点仕様 ・負荷電圧:DC24V±10% ・負荷電流:0.1A以下/点 |
| ECMG-P | コントローラ(エンドユニット)) | エンドユニット |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 電動アクチュエータ
- コントローラ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示