商品詳細
リモートI/O
リモートI/O
- 形番
- RT
NEW
【New】PROFINET子局追加
デジタル入出力、アナログ入出力、IO-Linkマスタに対応した防水型リモートI/Oです。最大18台までユニットを追加してご使用頂くことが可能です。診断情報(過電流、短絡、エラー等)が取得できるため、装置のIoT化に貢献します。
対応通信:EtherNet/IP、EtherCAT、PROFINET、IO-Link(IO-Linkマスタユニットと下位のIO-Linkデバイス間のネットワークとして)
最大接続ユニット台数:18台
- 業種
- クランプ
- 搬送
- 治具関連
- 耐環境
![](../../src/product_img/product_img_18751_86En_large.jpg)
【選べる通信】
PROFINET追加。(2024年2月)
EtherNet/IP, EtherCAT,PROFINET,IO-Link(IO-Linkマスタユニットと下位のIO-Linkデバイス間のネットワークとして)
![](../../src/features_img/features_img_20631_6lGw_fg.jpg)
【NEW: グローバルスタンダードに対応】
CE,RoHS,UKCA,UL
2023年6月:UL認証追加
![](../../src/features_img/features_img_19151_GE03_fg.jpg)
【最大接続ユニット18台】
必要なユニットを組み合わせて使用可能。リモートI/Oに接続するセンサの電源要領に合わせて電源ユニットの追加が可能。
●接続ユニットとしてカウントする:デジタル入出力、アナログ入出力、IO-Linkマスタ
●接続ユニットとしてカウントしない:電源、エンドユニット
●子局入出力点数:512byte(4096点)※入出力合計値。
![](../../src/features_img/features_img_18774_lY4i_fg.jpg)
【防水型リモートI/O IP65/67】
M12コネクタ、M8コネクタを採用。
制御盤が不要となるため、制御盤コストの削減が可能。
![](../../src/features_img/features_img_18776_9D5O_fg.jpg)
【IO-Linkマスタ】
1ユニット8ポート。IO-Linkマスタのみ増設可能なため、子局1台で最大136台のIO-Link機器の接続が可能。
IO-Linkマスタ最大占有64byte(512点)/ユニット。IO-Link機器のデータサイズに応じて1ポート当たりのデータサイズの調整が可能。
![](../../src/features_img/features_img_18777_PHFO_fg.jpg)
【使いやすいデザイン】
①入出力状態を3色のLEDで表示
緑:正常
赤:異常(断線、通信エラーなど)
橙:インフォメーション(設定値以上出力など)
![](../../src/features_img/features_img_18778_M4Ds_fg.jpg)
【子局設定ツール】
子局、IO-Linkマスタ、各ユニットの設定、モニタを行うためのソフトウェア(RTXTools)をCKDホームページより無償公開。
![](../../src/features_img/features_img_18779_AxKv_fg.jpg)
形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
RT-X | リモートI/O(単品) | |
RT-E | リモートI/O(直接取付マニホールド) | |
RT-F | リモートI/O(DINレール取付マニホールド) |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示