商品詳細
スライダ・ロッドタイプ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 電動アクチュエータ スライダタイプ
- 形番
- EJSG-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
二次電池製造工程で安心してご使用いただける電動アクチュエータです。超乾燥環境対応グリースを採用し、露点-70℃環境下でも長寿命です。
アウターレール方式のガイドを使用し、コンパクトでさらに高剛性を実現したモデルです。アクチュエータのサイズダウンによる装置省スペース化に貢献します。更に多軸コントローラのECMGシリーズ接続時には、アクチュエータ基本性能の大幅アップを実現しました。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
【対応コントローラ】
ECG-A・ECMG
※コントローラ詳細は"関連商品"からご確認ください。
- 業種

【設備の信頼性向上】
超乾燥環境のグリースを採用し、露点-70℃環境下でも長寿命。またオプションで吸引ポートを搭載可能。ポートから吸引することで電動アクチュエータ可動部のパーティクルを外部へ流出する可能性を低減。

【性能大幅アップ】
多軸コントローラECMGシリーズと接続する場合、アクチュエータ基本性能の大幅アップを実現。
速度別可搬質量は従来比最大5倍、最高速度は最大2倍に向上。
※多軸コントローラECMGシリーズ接続時

【コンパクト高剛性ボディ】
ガイドはアウターレール方式を採用。
ボディと一体になった幅広ガイドにより高剛性と省スペースを同時に実現。

【バッテリレスアブソリュートエンコーダ】
現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載。
バッテリレス仕様のため、バッテリ交換メンテナンスも不要。

【簡単設置&メンテナンス】
上面と下面の両方から、製品を分解することなくダイレクトに据付け可能。
特に上面からの据付けをする場合、大幅な作業時間短縮を実現。
又、外部から直接給脂できるグリース給脂口を本体両側に装備。製品を分解することなく、一か所からの給脂でボールねじとガイドのメンテナンスが可能。

【アクチュエータのオーダーメイドに対応】
中間ストロークや加工穴位置の変更など、使用条件に合わせて対応可能。
※受注生産

| 形番 | 名称 | 本体幅 | 最大可搬質量(水平) | 最大可搬質量(垂直) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| EJSG-04-P4 | 電動アクチュエータ スライダタイプ(二次電池製造工程向け商品) | 44mm | 20kg | 9.2kg | コントローラECG-A・ECMGシリーズ対応 |
| EJSG-05-P4 | 電動アクチュエータ スライダタイプ(二次電池製造工程向け商品) | 54mm | 40kg | 14kg | コントローラECG-A・ECMGシリーズ対応 |
| EJSG-08-P4 | 電動アクチュエータ スライダタイプ(二次電池製造工程向け商品) | 82mm | 80kg | 43.3kg | コントローラECG-A・ECMGシリーズ対応 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示