商品詳細

スライダ・ロッドタイプ

食品製造工程向け商品FPシリーズ 電動アクチュエータ スライダタイプ

形番
EJSG-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

食品製造工程で安心してご使用いただける電動アクチュエータです。様々なご要望にお応えする為アクチュエータのオーダーメイドも可能です。
アウターレール方式のガイドを使用し、コンパクトでさらに高剛性を実現したモデルです。アクチュエータのサイズダウンによる装置省スペース化に貢献します。更に多軸コントローラのECMGシリーズ接続時には、アクチュエータ基本性能の大幅アップを実現しました。

FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
【対応コントローラ】
ECG-A・ECMG
※コントローラ詳細は"関連商品"からご確認ください。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【設備の信頼性向上】
摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
食品製造工程に最適。

【性能大幅アップ】
多軸コントローラECMGシリーズと接続する場合、アクチュエータ基本性能の大幅アップを実現。
速度別可搬質量は従来比最大5倍、最高速度は最大2倍に向上。
※多軸コントローラECMGシリーズ接続時

【コンパクト高剛性ボディ】
ガイドはアウターレール方式を採用。
ボディと一体になった幅広ガイドにより高剛性と省スペースを同時に実現。

【バッテリレスアブソリュートエンコーダ】
現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載。
バッテリレス仕様のため、バッテリ交換メンテナンスも不要。

【簡単設置&メンテナンス】
上面と下面の両方から、製品を分解することなくダイレクトに据付け可能。
特に上面からの据付けをする場合、大幅な作業時間短縮を実現。
又、外部から直接給脂できるグリース給脂口を本体両側に装備。製品を分解することなく、一か所からの給脂でボールねじとガイドのメンテナンスが可能。

【アクチュエータのオーダーメイドに対応】
中間ストロークや加工穴位置の変更など、使用条件に合わせて対応可能。
※受注生産

形番 名称 本体幅最大可搬質量(水平)最大可搬質量(垂直) 備考
EJSG-04-FP1スライダタイプ(食品製造工程向け商品)44mm20kg9.2kgコントローラECG-A・ECMGシリーズ対応
EJSG-05-FP1スライダタイプ(食品製造工程向け商品)54mm40kg14kgコントローラECG-A・ECMGシリーズ対応
EJSG-08-FP1スライダタイプ(食品製造工程向け商品)82mm80kg43.3kgコントローラECG-A・ECMGシリーズ対応

商品一覧へ戻る