商品詳細
スライダ・ロッドタイプ
電動アクチュエータ スライダタイプ
- 形番
- EJSG
様々な環境・工程で安心してご使用いただける電動アクチュエータです。粉塵環境用、低発塵環境用、二次電池製造工程用、食品製造工程用のバリエーションを用意しています。また、お客様のご要望にお応えする為アクチュエータのオーダーメイドも可能です。
アウターレール方式のガイドを使用し、コンパクトでさらに高剛性を実現したモデルです。アクチュエータのサイズダウンによる装置省スペース化に貢献します。更に多軸コントローラのECMGシリーズ接続時には、アクチュエータ基本性能の大幅アップを実現しました。
【対応コントローラ】
ECG-A・ECMG
※コントローラ詳細は"関連商品"からご確認ください。
- 業種
- 組立
- 検査

【様々な環境・工程に対応】
粉塵環境、低発塵環境、二次電池製造工程、食品製造工程のためのラインナップをご用意。
粉塵環境用はIP50に対応。

【性能大幅アップ】
多軸コントローラECMGシリーズと接続する場合、アクチュエータ基本性能の大幅アップを実現。
速度別可搬質量は従来比最大5倍、最高速度は最大2倍に向上。
※多軸コントローラECMGシリーズ接続時

【コンパクト高剛性ボディ】
ガイドはアウターレール方式を採用。
ボディと一体になった幅広ガイドにより高剛性と省スペースを同時に実現。

【バッテリレスアブソリュートエンコーダ】
現在位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダを搭載。
バッテリレス仕様のため、バッテリ交換メンテナンスも不要。

【簡単設置&メンテナンス】
上面と下面の両方から、製品を分解することなくダイレクトに据付け可能。
特に上面からの据付けをする場合、大幅な作業時間短縮を実現。
又、外部から直接給脂できるグリース給脂口を本体両側に装備。
製品を分解することなく、一か所からの給脂でボールねじとガイドのメンテナンスが可能。

【アクチュエータのオーダーメイドに対応】
中間ストロークや加工穴位置の変更など、使用条件に合わせて対応可能。
※受注生産

形番 | 名称 | 本体幅 | 最大可搬質量(水平) | 最大可搬質量(垂直) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
EJSG-04 | スライダタイプ | 44mm | 20kg | 9.2kg | コントローラECG-A・ECMGシリーズ対応 |
EJSG-05 | スライダタイプ | 54mm | 40kg | 14kg | コントローラECG-A・ECMGシリーズ対応 |
EJSG-08 | スライダタイプ | 82mm | 80kg | 43.3kg | コントローラECG-A・ECMGシリーズ対応 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 電動アクチュエータ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示