商品詳細
スライダ・ロッドタイプ
電動アクチュエータ ロッドタイプ
- 形番
- GSSD2
NEW
エア機器のボディを使用したロッドタイプの電動アクチュエータです。
コントローラは高機能なECGシリーズ、多軸コントローラのECMGシリーズと接続可能です。
豊富なインターフェースで選択の幅を広げます。
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査
【高機能コントローラECGと接続可能】
64点の多点位置決めや押付動作はもちろん、各種インタフェースと接続可能。
※IO-LinkはECG接続時のみです。
形番 | 名称 | 最大可搬質量(水平) | 最大可搬質量(垂直) | 最高速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
GSSD2-20 | ロッドタイプ | 4.4kg | 6.4kg | 400mm/s | |
GSSD2-32 | ロッドタイプ | 9.2kg | 11.6kg | 500mm/s | |
GSSD2-50 | ロッドタイプ | 14.8kg | 19.6kg | 500mm/s |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示