商品詳細
流量センサ・コントローラ
カルマン渦式水用流量センサフルーレックス
- 形番
- WFK5000・WFK6000・WFK7000
2019/12/27販売終了
【販売終了品】
カルマン渦検出方式の水用流量センサです。
代替商品:カルマン渦式水用流量センサフルーレックスWFK2シリーズ
- 業種
- センサ
- 半導体製造工程(後工程)
- 理化学分析装置

【出力】
アナログ出力1点とスイッチ出力1点を装備。
| 形番 | 名称 | 流量レンジ(L/min) | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| WFK5008 | 小流量ネジ込タイプ | 1~8 | Rc3/8, 1/2, 3/4 | |
| WFK5027 | 小流量ネジ込タイプ | 3~27 | Rc3/8, 1/2, 3/4 | |
| WFK6008 | 小流量モジュールタイプ | 1~8 | Rc3/8, 1/2, 3/4 | |
| WFK6027 | 小流量モジュールタイプ | 3~27 | Rc3/8, 1/2, 3/4 | |
| WFK7050 | 大流量タイプ | 10~50 | Rc3/4, 1 | |
| WFK7100 | 大流量タイプ | 20~100 | Rc1, 1 1/4 | |
| WFK7200 | 大流量タイプ | 40~200 | Rc1 1/4, 1 1/2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示