商品詳細
ガイド付きタイプ
電動アクチュエータ ガイド付タイプ【日本限定販売】
- 形番
- DSTG
NEW
エア機器の扱いやすさ、高剛性を継承したガイド付タイプの電動アクチュエータです。
エア機器と同じボディを使用することで従来にない高い剛性を実現します。
コントローラは小型のESC3シリーズと接続可能です。
専用ソフトは不要、各種設定を現場で完結できます。
更に入力信号は3点でプログラムも不要です。
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査
![](../../src/product_img/product_img_18360_0DxS_large.jpg)
【専用ツールは不要。現場で簡単設定】
停止位置は手動操作つまみを回し、シリンダスイッチが反応する位置で調整。
速度はコントローラのロータリディップスイッチで設定できます。
![](../../src/features_img/features_img_18420_X5GB_fg.jpg)
【入力点数3点の信号で動作可能】
プログラムは不要。
簡単な配線で動作可能。
![](../../src/features_img/features_img_18474_Q9dl_fg.jpg)
【エア機器の高剛性を継承】
エア機器と同じボディを使用する事で従来の電動アクチュエータにはない高剛性を実現。
![](../../src/features_img/features_img_18417_dJPK_fg.png)
形番 | 名称 | 最大可搬質量(水平) | 最大可搬質量(垂直) | ストローク | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
DSTG-20 | ガイド付タイプ【日本限定販売】 | 4.4kg | 6.4kg | 20mm, 25mm, 50mm, 75mm, 100mm | |
DSTG-32 | ガイド付タイプ【日本限定販売】 | 10kg | 14kg | 20mm, 25mm, 50mm, 75mm, 100mm | |
DSTG-50 | ガイド付タイプ【日本限定販売】 | 14.8kg | 13.2kg | 20mm, 25mm, 50mm, 75mm, 100mm |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示