商品詳細

ガイド付きタイプ

電動アクチュエータ ガイド付タイプ

形番
DSTG

エア機器の扱いやすさ、高剛性を継承したガイド付タイプの電動アクチュエータです。
エア機器と同じボディを使用することで従来にない高い剛性を実現します。
コントローラは小型のESC4シリーズと接続可能です。
専用ソフトは不要、各種設定を現場で完結できます。
更に入力信号は3点でプログラムも不要です。

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

納期

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【専用ツールは不要。現場で簡単設定】
停止位置は手動操作つまみを回し、シリンダスイッチが反応する位置で調整。
速度はコントローラのロータリスイッチで設定できます。
更にJOG動作やアラームリセットも手動で操作できます。

【入力点数3点の信号で動作可能】
プログラムは不要。
簡単な配線で動作可能。

【エア機器の高剛性を継承】
エア機器と同じボディを使用する事で従来の電動アクチュエータにはない高剛性を実現。

形番 名称 最大可搬質量(水平)最大可搬質量(垂直)ストローク 備考
DSTG-20ガイド付タイプ4.4kg6.4kg20mm, 25mm, 50mm, 75mm, 100mm
DSTG-32ガイド付タイプ10kg14kg20mm, 25mm, 50mm, 75mm, 100mm
DSTG-50ガイド付タイプ14.8kg13.2kg20mm, 25mm, 50mm, 75mm, 100mm

商品一覧へ戻る