商品詳細
スライダ・ロッドタイプ
電動アクチュエータ ロッドタイプ
- 形番
- DSSD2
NEW
エア機器の扱いやすさを継承したロッドタイプの電動アクチュエータです。
コントローラは小型のESC4と接続可能です。
専用ソフトは不要、各種設定を現場で完結出来ます。
更に入力信号は3点でプログラムも不要です。
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査
![](../../src/product_img/product_img_18359_ht8b_large.jpg)
【専用ツールは不要。現場で簡単設定】
停止位置は手動操作つまみを回し、シリンダスイッチが反応する位置で調整。
速度はコントローラのロータリスイッチで設定可能。
更にJOG動作やアラームリセットも手動で操作できます。
![](../../src/features_img/features_img_20866_Mijy_fg.jpg)
【入力点数3点の信号で動作可能】
プログラムは不要。
簡単な配線で動作可能。
![](../../src/features_img/features_img_20860_dazt_fg.jpg)
形番 | 名称 | 最大可搬質量(水平) | 最大可搬質量(垂直) | 最高速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
DSSD2-20 | ロッドタイプ | 4.4kg | 6.4kg | 135mm/s | |
DSSD2-32 | ロッドタイプ | 10kg | 14kg | 180mm/s | |
DSSD2-50 | ロッドタイプ | 14.8kg | 13.2kg | 144mm/s |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示