商品詳細
ガイド付きタイプ
電動アクチュエータ 小形ガイド付タイプ【日本限定販売】
- 形番
- DMSDG
NEW
エア機器の扱いやすさ、高剛性を継承した小形ガイド付タイプの電動アクチュエータです。
エア機器と同じボディを使用することで従来にない高い剛性を実現します。
コントローラは小型のESC3シリーズと接続可能です。
専用ソフトは不要、各種設定を現場で完結できます。
更に入力信号は3点でプログラムも不要です。
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査
【駆動機構にスプリングを内蔵】
モータがスプリングを回転させるスプリングドライブ方式。
スプリング機構によりワークに対する衝撃を低減。
クランプ・把持用途の時、動力電源が非通電状態でも推力を発生可能。
【専用ツールは不要。現場で簡単設定】
停止位置は手動操作つまみを回し、シリンダスイッチが反応する位置で調整。
速度と把持力はコントローラのロータリディップスイッチで設定。
【入力点数3点の信号で動作可能】
プログラムは不要。
簡単な配線で動作可能。
【エア機器の高剛性を継承】
エア機器と同じボディを使用する事で従来の電動アクチュエータにはない高剛性を実現。
形番 | 名称 | 最大押付力 | ストローク | 最高速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
DMSDG-08 | 小形ガイド付タイプ【日本限定販売】 | 10N | 10mm, 20mm, 30mm | 50mm/s | |
DMSDG-16 | 小形ガイド付タイプ【日本限定販売】 | 20N | 10mm, 20mm, 30mm | 77mm/s |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- カーエレクトロニクス
- ハンドリング
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示