商品詳細

ガイド付きタイプ

電動アクチュエータ 小形ガイド付タイプ

形番
DMSDG

エア機器の扱いやすさ、高剛性を継承した小形ガイド付タイプの電動アクチュエータです。
エア機器と同じボディを使用することで従来にない高い剛性を実現します。
コントローラは小型のESC4シリーズと接続可能です。
専用ソフトは不要、各種設定を現場で完結できます。
更に入力信号は3点でプログラムも不要です。

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【駆動機構にスプリングを内蔵】
モータがスプリングを回転させるスプリングドライブ方式。
スプリング機構によりワークに対する衝撃を低減。
クランプ・把持用途の時、動力電源が非通電状態でも推力を発生可能。

【専用ツールは不要。現場で簡単設定】
停止位置は手動操作つまみを回し、シリンダスイッチが反応する位置で調整。
速度と把持力はコントローラのロータリスイッチで設定。
更にJOG動作やアラームリセットも手動で操作できます。

【入力点数3点の信号で動作可能】
プログラムは不要。
簡単な配線で動作可能。

【エア機器の高剛性を継承】
エア機器と同じボディを使用する事で従来の電動アクチュエータにはない高剛性を実現。

形番 名称 最大押付力ストローク最高速度 備考
DMSDG-08小形ガイド付タイプ10N10mm, 20mm, 30mm50mm/s
DMSDG-16小形ガイド付タイプ20N10mm, 20mm, 30mm77mm/s

商品一覧へ戻る