商品詳細
消音器
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 排気クリーナ
- 形番
- FA
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
排気クリーナは、電磁弁、シリンダ等の空気圧機器から排気された圧縮空気中のダストやオイルミストを効果的に除去し、排気騒音を減らし、工場環境を良くします。クリーンな工場環境を保つオイルミスト回収効率は、99.9%以上です。
標準にて、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【排気騒音・オイルミストを除去】
オイルミスト回収効率99.9%以上。
消音効果35dB以上。
豊富な機種で、処理流量は0.3~10㎥/min(ANR)をラインナップ。

| 形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | 消音効果(dB) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| FA331 | コンパクトタイプ(二次電池製造工程向け商品) | 3/8 | 35以上 | |
| FA431 | 標準タイプ(二次電池製造工程向け商品) | 1/2 | 35以上 | |
| FA531 | 大形タイプ(二次電池製造工程向け商品) | 3/4 | 35以上 | |
| FA631 | 大形タイプ(二次電池製造工程向け商品) | 1 | 35以上 | |
| FA731 | 大口径タイプ(二次電池製造工程向け商品) | 1 1/2 | 35以上 | |
| FA831 | 大口径タイプ(二次電池製造工程向け商品) | 2 | 35以上 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示