商品詳細

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

二次電池対応機器P4※シリーズ パイロット式3・5ポート弁

形番
4GD/ER-P4・M4GD/ER-P4・MN4GD/ER-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁のスタンダードタイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

ソフトウェア

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【シリアル通信対応】
IO-Link追加。(2020年12月)
CC-Link IE Field追加。(2020年11月)

EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, PROFINET, PROFI-BUS DP, IO-Link

【環境性能】
新しいコイルアクチェータの採用により消費電力を低減。(0.35W)

【誤作動トラブルを抑制】
金属ベース、樹脂ブロック関わらず、排気誤作動防止弁を内蔵(形番指示)。
排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止。

【使いやすさ】
配線コネクタは上向き・横向きと自由に可動できます。
また、Dサブコネクタも回転式を採用しましたので、上向き横向き自由に可動。

形番 名称 配管ポート位置接続口径 備考
3GD※R-P43ポート単体バルブ(二次電池対応機器)ダイレクト配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
4GD※R-P45ポート単体バルブ(二次電池対応機器)ダイレクト配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
3GE※R-P43ポート単体バルブ(二次電池対応機器)ベース配管Rc1/8, 1/4
4GE※R-P45ポート単体バルブ(二次電池対応機器)ベース配管Rc1/8, 1/4, 3/8
M4GD※R-P4個別配線マニホールド(二次電池対応機器)ダイレクト配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
M4GE※R-P4個別配線マニホールド(二次電池対応機器)ベース配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
M4GD※R-T※-P4省配線マニホールド(二次電池対応機器)ダイレクト配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
M4GE※R-T※-P4省配線マニホールド(二次電池対応機器)ベース配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
MN4GD※R-P4個別配線ブロックマニホールド(二次電池対応機器)ダイレクト配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8
MN4GE※R-P4個別配線ブロックマニホールド(二次電池対応機器)ベース配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8
MN4GD※-T※-P4省配線ブロックマニホールド(二次電池対応機器)ダイレクト配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8
MN4GE※R-T※-P4省配線ブロックマニホールド(二次電池対応機器)ベース配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8

商品一覧へ戻る