商品詳細

直動式3ポート電磁弁

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ セレックスバルブ

形番
3PA/B・M3PA/B

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

使用圧力0.7MPaから低真空まで使用可能な直動式ユニバーサル加圧式3ポート弁です。低圧・真空用途のシステム構築に貢献します。
【適応シリンダ径:Φ16〜Φ40】

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【コンパクトサイズながら大流量】
有効断面積
3PA/B1:2㎟
3PA/B2:5㎟

【ユニバーサル加圧方式】
NO、NCの切替自在。

【簡単メンテナンス】
配管、取り付け方向、手動操作を一方向に設定。
省スペースの取り付け可能。

形番 名称 配管ポート位置接続口径 備考
3PA※単体バルブ(二次電池製造工程向け商品)ダイレクト配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8
3PB※単体バルブ(二次電池製造工程向け商品)サブプレート配管Rc1/8, 1/4
M3PA※個別配線マニホールド(二次電池製造工程向け商品)ダイレクト配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/4, 1/8
M3PB※個別配線マニホールド(二次電池製造工程向け商品)サブプレート配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/4, 1/8

商品一覧へ戻る