商品詳細
フィルタ
二次電池対応機器P4※シリーズ クリーン排気フィルタ
- 形番
- FAC
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
クリーンルーム内での直接排気を実現できます。中空糸膜構造の採用により、空圧回路内で使用された排気エアを高い精度で清浄化できる画期的ろ過器・クリーン排気フィルタです。
標準にて、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【クリーンルーム内での直接排気を実現】
中空糸膜構造の採用により、空圧回路内で使用された排気エアを高い精度で清浄化。(ろ過度0.01μm、除去効率99.99%以上)
クラス10以下のクリーンルーム内においてエア機器の排気口へ取り付けるだけで、直接排気が可能。
従来の外部排気は一切要らず、配管の手間・スペース・コストを大幅に削減可能。

【プラグ形】(FAC10シリーズ)
手で挿入するだけで取付完了。
レギュレータの呼吸穴、シリンダの排気処理、バルブのパイロットエアの排気処理に最適。

【サイレンサ形】(FAC100・FAC200シリーズ)
おねじ式、消音機能付。
バルブのRポートに直接取付可能。

【モジュラー形】(FAC3000シリーズ)
他のモジュラー機器(C形・T形ブラケット、配管アダプタ、ディストリビュータ等)と接続すれば配管不要。
集中排気、大流量排気に最適。

形番 | 名称 | 接続口径 | ろ過度(μm) | 最大処理流量(ℓ/min(ANR)) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FAC10 | クリーン排気フィルタ プラグ形(二次電池対応機器) | Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 | 0.01 | 4, 10, 20, 35 | |
FAC100 | クリーン排気フィルタ サイレンサ形(二次電池対応機器) | R1/8, R1/4 | 0.01 | 100 | |
FAC200 | クリーン排気フィルタ サイレンサ形(二次電池対応機器) | R3/8, R1/2 | 0.01 | 200 | |
FAC3000 | クリーン排気フィルタ モジュラー形(二次電池対応機器) | Rc3/8, Rc1/2 | 0.01 | 600 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示