商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
二次電池対応機器P4※シリーズ パイロット式5ポート電磁弁
- 形番
 - 4GA4-P4・4GB4-P4
 
2025/3/31販売終了
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
【販売終了】
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
【適応シリンダ径:Φ100~Φ140】
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種
 

【工具不要の手動装置】
手動は指だけで簡単操作可能。
ロック式、ノンロック式兼用形。
外力等による手動装置の誤作動防止のため保護カバー付。
手動ロックした状態ではカバーができない安全設計。

【配線コネクタ上・横共用】
コネクタの差し込む位置を変えるだけで上向き⇔横向きの変更が自在。

【豊富な電線接続】
シリアル伝送をはじめとして、集中端子台、Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタを用意。

【トラブル対策】
給気ポートにフィルタ装備、異物の混入を防止し、トラブルを未然に防止。

| 形番 | 名称 | 配管ポート位置 | 接続口径 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 4GA4※0-P4 | 単体バルブ(二次電池対応機器) | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ8, Φ10, Φ12, RC・G・NPT3/8 | 2025/3/31 販売終了  | 
| 4GB4※-P4 | 単体バルブ(二次電池対応機器) | ベース配管 | RC・G・NPT3/8, 1/2 | 2025/3/31 販売終了  | 
| M4GA4※0-P4 | 個別配線マニホールド(二次電池対応機器) | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ8, Φ10, Φ12, RC・G・NPT3/8 | 2025/3/31 販売終了  | 
| M4GB4※0-P4 | 個別配線マニホールド(二次電池対応機器) | ベース配管 | ワンタッチ継手Φ8, Φ10, Φ12, RC・G・NPT1/4, 3/8, 1/2 | 2025/3/31 販売終了  | 
| M4GA4※0-T※-P4 | 省配線マニホールド(二次電池対応機器) | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ8, Φ10, Φ12, RC・G・NPT3/8 | 2025/3/31 販売終了  | 
| M4GB4※0-T※-P4 | 省配線マニホールド(二次電池対応機器) | ベース配管 | ワンタッチ継手Φ8, Φ10, Φ12, RC・G・NPT1/4, 3/8, 1/2 | 2025/3/31 販売終了  | 
- 検索条件
 - 形番
 
- 商品カテゴリ
 - すべて
 
- 特定用途
 - すべて
 
- 業種
 - すべて
 
- 新商品のみ表示
 - 販売終了商品のみ表示