商品詳細

薄形平行ハンド

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 薄形ロングストロークハンド

形番
HLF2-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

薄形ボディにリニアガイドを搭載し、ロングストロークながら精密ハンドリングが可能です。
3種類のストロークが選択でき、用途に合わせて選定が可能です。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【薄形・軽量・高把持力】
小形ながら、ダブルピストン方式による高把持力を実現。

【選べる3種類のストローク】

【耐屈曲リード線スイッチ選択可能】
可動部で使用しても断線しにくい、耐屈曲性リード線を使用したスイッチが選択可能。(スイッチ形番 T2HR3、T2VR3)

【慣性モーメントを削減】
薄形軽量のため、慣性モーメントを削減でき、ロボットの負荷を軽減。

【省スペース】
ワークサイズに合わせた最適なサイズが選定可能。

【ツールチェンジャーいらず】
ロングストロークなら、1つのハンドで
多品種ワークに対応可能。

形番 名称 ストロークチューブ内径接続口径 備考
HLF2-P4※複動(二次電池製造工程向け商品)12~24mmΦ8×2, Φ12×2, Φ16×2, Φ20×2M3,M5
HLF2-※-L1-P4※複動(二次電池製造工程向け商品)24~48mmΦ8×2, Φ12×2, Φ16×2, Φ20×2M3,M5
HLF2-※-L2-P4※複動(二次電池製造工程向け商品)48~96mmΦ8×2, Φ12×2, Φ16×2, Φ20×2M3,M5

商品一覧へ戻る