商品詳細

流量センサ・コントローラ

気体用流量センサテスタキット

形番
PFK

2022/3/31販売終了

【販売終了品】
代替商品:なし
空気流量の測定機器をキット化したものです。現場で即流量測定が可能です。

業種
  • センサ
  • 半導体製造工程(後工程)

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【持運び便利なキット】
コンセントからAC100Vを供給するだけで、手軽に流量が測定可能。

【豊富な出力】
アナログ出力1点(0~5V)
スイッチ出力1点(NPN)
パルス出力※
※パルス出力はスイッチ出力と併用になります。機能を切り替えてご使用ください。

形番 名称 流量範囲(L/min)接続口径 備考
PFK-501テスタキット25~5001/22022/3/31
販売終了
旧カタログ
PFK-102テスタキット50~10001/22022/3/31
販売終了
旧カタログ
PFK-202テスタキット100~200012022/3/31
販売終了
旧カタログ
PFK-402テスタキット200~400012022/3/31
販売終了
旧カタログ
PFK-802テスタキット400~80001/22022/3/31
販売終了
旧カタログ
PFK500Dテスタキット25~500Rc1/22006/11/30
販売終了
旧カタログ
PFK1000Dテスタキット50~1000Rc1/22006/11/30
販売終了
旧カタログ
PFK2000Dテスタキット100~2000Rc1/22006/11/30
販売終了
旧カタログ
PFK4000Dテスタキット200~4000Rc12006/11/30
販売終了
旧カタログ
PFK8000Dテスタキット400~8000Rc1 1/22006/11/30
販売終了
旧カタログ

商品一覧へ戻る