商品詳細
流量センサ・コントローラ
気体用流量センサテスタキット
- 形番
- PFK
一部バリエーション販売終了
空気流量の測定機器をキット化したものです。現場で即流量測定が可能です。
- 業種
- センサ
- 半導体製造工程(後工程)
【持運び便利なキット】
コンセントからAC100Vを供給するだけで、手軽に流量が測定可能。
【豊富な出力】
アナログ出力1点(0~5V)
スイッチ出力1点(NPN)
パルス出力※
※パルス出力はスイッチ出力と併用になります。機能を切り替えてご使用ください。
形番 | 名称 | 流量範囲(L/min) | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
PFK-501 | テスタキット | 25~500 | 1/2 | |
PFK-102 | テスタキット | 50~1000 | 1/2 | |
PFK-202 | テスタキット | 100~2000 | 1 | |
PFK-402 | テスタキット | 200~4000 | 1 | |
PFK-802 | テスタキット | 400~8000 | 1/2 | |
PFK500D | テスタキット | 25~500 | Rc1/2 | 2006/11/30 販売終了旧カタログ |
PFK1000D | テスタキット | 50~1000 | Rc1/2 | 2006/11/30 販売終了旧カタログ |
PFK2000D | テスタキット | 100~2000 | Rc1/2 | 2006/11/30 販売終了旧カタログ |
PFK4000D | テスタキット | 200~4000 | Rc1 | 2006/11/30 販売終了旧カタログ |
PFK8000D | テスタキット | 400~8000 | Rc1 1/2 | 2006/11/30 販売終了旧カタログ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- センサ
- 流量センサ・コントローラ
- 特定用途
- 特定用途品は除く
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示