商品詳細
エアオペレイトバルブ(シリンダバルブ)
二次電池対応機器P4※シリーズ 小形エアオペレイト式2ポート弁
- 形番
- NAB-P4・GNAB-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
接続口径Rc1/4、3/8に対応した小形エアオペレイトバルブです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【簡単エア配管】
外部パイロットエア用の接続ではエアファイバ(Φ1.8mmエアチューブ)用継手一体形を選択可能。
| 形番 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| NAB1-P4 | NC形(二次電池対応機器) | |
| NAB-2-P4 | NO形(二次電池対応機器) | |
| NAB-3-P4 | 複動形(二次電池対応機器) |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示