商品詳細
専用流体用電磁弁
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁
- 形番
- EXA
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。
標準にて、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【低消費電力】
消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載、PCダイレクト駆動が可能。
【大流量】
パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量を制御。
| 形番 | 名称 | 使用圧力(MPa) | 備考 |
|---|---|---|---|
| EXA | アルミボディ(二次電池製造工程向け商品) | 0.01~0.7 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示