商品詳細
真空ポンプシステム
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 真空切換ユニット(10.5mm幅)
- 形番
- VSXP-P4・VSXPM-P4
NEW
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
10.5mm幅のコンパクトボディで、多連で使用しても設置がコンパクトな真空切換ユニットです。
【真空弁有効断面積】
2方弁仕様:3.5, 4.5 (㎟)
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【軽量・コンパクト】
10.5mm幅のコンパクトボディにより、多連で使用しても設置がコンパクト。
固定方法には、側面からネジ等により固定するダイレクトマウントタイプ、およびDINレールへの取付けが可能なDINレール取付タイプを用意。
| 形番 | 名称 | 使用圧力(MPa) | 真空弁有効断面積(㎟) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| VSXP-D-P4 | 単品・2ポート(二次電池製造工程向け商品) | 0.3~0.7 | 3.5, 4.5 | |
| VSXPM-D-P4 | マニホールドタイプ・2ポート(二次電池製造工程向け商品) | 0.3~0.7 | 3.5, 4.5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示