商品詳細
残圧排出弁
二次電池対応機器P4※シリーズ スプール位置検出機能付残圧排出弁
- 形番
- SNS
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
安全規格ISO13849-1認証を取得した業界最小クラスの残圧排出弁です。
標準にて、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種
【主弁位置監視機能付きスプール弁】
安全規格対応リミットスイッチを採用、入力信号とバルブ動作の整合性の確認用として使用、確実な残圧排出に対応。
【面間寸法、業界最小クラス】
従来品SNPシリーズ比、面間寸法34%ダウン。設置スペースの削減に貢献。
【配管スペースを削減】
F,R,L機器とモジュラー接続可能により、配管スペース、工数の削減に寄与。
【手動誤作動防止】
手動装置に保護カバーを採用し、外的要因のトラブル防止に有効。
【異物トラブル防止】
P、A両ポートにメッシュフィルター標準装備、異物によるトラブル防止に有効。
形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
SNS-1 | 1連(二次電池対応機器) | |
SNS-2 | 2連(二次電池対応機器) |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示