商品詳細
一般形シリンダ
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ
- 形番
- SCS2-※-W
NEW
屋外用 WPシリーズ
屋外仕様の標準として開発されたエアシリンダです。(チューブ内径:φ125~φ250)
- 業種
【屋外使用における耐久性を実証】
複合サイクル試験(JISH8502 :1999)960時間クリア。
オゾン曝露試験(JISD0205:1987)400時間クリア。
【耐食性】
タイロッド、ピストンロッド、ロッドナット材質ステンレス
【低温対策】
パッキン、グリス材変更-20℃でも使用可能。
【耐環境性】
スクレーパ内蔵
形番 | 名称 | チューブ内径 | 備考 |
---|---|---|---|
SCS2-※-W | 複動・屋外仕様 | Φ125, Φ140, Φ160, Φ180, Φ200, Φ250 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示