商品詳細
流量センサ・コントローラ
気体用小形流量センサ ラピフロー®
- 形番
- FSM2
一部バリエーション販売終了
【販売終了品】
代替商品:FSM3シリーズ
※分離表示器:FSM2-Dシリーズは販売終了対象外です。
2画面2色表示の気体用小形流量センサです。
表示一体型、分離表示型の2種類をラインナップしています。
- 業種
- シールドガス
- 検査
- 理化学分析装置
![](../../src/product_img/product_img_1940_ywhp_large.jpg)
【大流量でもコンパクト】
流量レンジ:0.5~1000ℓ/min
500、1000ℓ/minタイプでは、従来体積比30%の小形化を実現。
![](../../src/features_img/features_img_1941_aFLa_fg.jpg)
【直間部不要】
整流機構内蔵により上流側・下流側ともに直間部不要のため、自由に設置可能。
![](../../src/features_img/features_img_1944_XlFP_fg.jpg)
【双方向計測】
表示一体型・双方向タイプは流れ方向を任意に設定し計測可能。
![](../../src/features_img/features_img_1947_gLaH_fg.jpg)
【高速応答】
シリコンマイクロマシニングを応用した白金センサチップの採用で、応答速度50m/secを実現。
【クリーン仕様】
P70(発塵防止)、P80(禁油仕様)を標準ラインアップ。
半導体、液晶製造分野向けの用途に最適。
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示