商品詳細
多種流体用電磁弁
屋外向け商品WPシリーズ 直動式2.3ポート弁(マルチレックスバルブ)
- 形番
- AB-W・AG-W
屋外用 WPシリーズ
形番 | 名称 | 接続口径 (Rc, NPT, G) | 周囲温度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
AB41-DW | 2ポート単体バルブ | 1/4,3/8,1/2 | -20℃~60℃ | |
AB41-EW | 2ポート単体バルブ | 1/4,3/8,1/2 | -10℃~60℃ | |
AG41-EW | 3ポート単体バルブ | 1/4,3/8 | -20℃~60℃ | |
AG41-DW | 3ポート単体バルブ | 1/4,3/8 | -10℃~60℃ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示