商品詳細
多種流体用電磁弁
屋外向け商品WPシリーズ 直動式2.3ポート弁(マルチレックスバルブ)
- 形番
- AB-W・AG-W
屋外用 WPシリーズ
【低温での使用可能】
最低周囲温度-20℃対応商品。
【屋外での耐久性を実証】
複合サイクル試験(JISH8502 :1999)960時間クリア。
オゾン曝露試験(JISD0205:1987)400時間クリア。

【過酷な環境での使用を想定】
対候性を配慮した部品を採用。
【稼働まで期間がかかる設備に最適】
3年保証商品を充実(オプション)。
| 形番 | 名称 | 接続口径 (Rc, NPT, G) | 周囲温度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| AB41-DW | 2ポート単体バルブ | 1/4,3/8,1/2 | -20℃~60℃ | |
| AB41-EW | 2ポート単体バルブ | 1/4,3/8,1/2 | -10℃~60℃ | |
| AG41-EW | 3ポート単体バルブ | 1/4,3/8 | -20℃~60℃ | |
| AG41-DW | 3ポート単体バルブ | 1/4,3/8 | -10℃~60℃ |
- 検索条件
- 形番
- AB
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示