商品詳細
ドレン排出器
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ
- 形番
- FXW※-W
NEW
屋外用 WPシリーズ
屋外仕様として開発されたドレンセパレータです。低温仕様にも配慮しております。
- 業種
【屋外仕様のドレンセパレータを開発】
屋外配管でもドレン対策は万全。
【屋外使用における耐久性を保証】
複合サイクル試験(JISH8502 :1999)960時間クリア。
オゾン曝露試験(JISD0205:1987)400時間クリア。
【過酷な環境での使用を想定】
対候性を配慮した部品を採用。
【低温で使用可能】
最低周囲温度-20℃対応商品。
【稼働まで期間がかかる設備に最適】
3年保証商品をオプション対応。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc,NPT,G) | 備考 |
---|---|---|---|
FXW1004 | ドレンセパレータ | 1/4, 3/8 | |
FXW1011 | ドレンセパレータ | 1/4, 3/8, 1/2 | |
FXW1037 | ドレンセパレータ | 3/4, 1 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- 屋外用 WPシリーズ
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示