商品詳細

ドレン排出器

屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ

形番
FXW※-W

NEW

屋外用 WPシリーズ

屋外仕様として開発されたドレンセパレータです。低温仕様にも配慮しております。

業種

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【屋外仕様のドレンセパレータを開発】
屋外配管でもドレン対策は万全。

【屋外使用における耐久性を保証】
複合サイクル試験(JISH8502 :1999)960時間クリア。
オゾン曝露試験(JISD0205:1987)400時間クリア。

【過酷な環境での使用を想定】
対候性を配慮した部品を採用。

【低温で使用可能】
最低周囲温度-20℃対応商品。

【稼働まで期間がかかる設備に最適】
3年保証商品をオプション対応。

形番 名称 接続口径(Rc,NPT,G) 備考
FXW1004ドレンセパレータ1/4, 3/8
FXW1011ドレンセパレータ1/4, 3/8, 1/2
FXW1037ドレンセパレータ3/4, 1

商品一覧へ戻る