商品詳細
一般形シリンダ
高耐久機器HPシリーズ (耐環境)ペンシルシリンダ
- 形番
- SCPD3-G-HP1
高耐久機器 HPシリーズ
NEW:食品製造工程向け(FP1-G-HP1)を追加。
一般シリンダの中で最も小口径(Φ6〜Φ16)で超小形で最軽量のシリーズです。小形スタンダードスイッチ「Tシリーズ」採用で省スペース化に貢献します。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下での耐久性が大幅に向上しました。
- 業種
【過酷な現場でも長寿命】
耐粉塵環境において従来比4倍以上、5百万回以上の耐久性を実現。
(弊社指定条件による)
【過酷な現場でも安定稼働】
粉塵環境を再現した試験を実施。耐久性とその効果を確認。
【シリンダ部】
スクレーパとルブキーパにより粉塵侵入防止と潤滑性向上。
【コンパクト設計】
チューブ内径Φ6、Φ10、Φ16の超小形。
全長も短く、コンパクトを追求。
形番 | 名称 | チューブ内径 | ストローク | 備考 |
---|---|---|---|---|
SCPD3-G-HP1 | 複動、高耐久、耐環境(高耐久機器) | Φ6~Φ16 | 5~260 | |
SCPD3-FP1-G-HP1 | 複動、高耐久、耐環境、食品製造工程向け(高耐久機器) | φ6, φ10, φ16 | 5~260 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示