商品詳細

多種流体用電磁弁

直動式2・3ポート電磁弁 マルチフィット®

形番
FFB・FFG

多種流体にマルチフィット。
流体制御バルブに求められる機能をひとつのボディに集約しました。
各種用途で求められる機能の標準装備により信頼性をさらに高め、ひとつのシリーズで多様な流体に対応します。
また、長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献いたします。

スタンダードな標準品 78機種は最短1日で出荷。短納期にも対応します。
詳細は関連ページの「多種流体にマルチフィット」もしくはカタログPDFをご参照ください。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【耐食性を向上し高耐久2000万回実現】(当社試験条件にて)
プランジャ・フレアパイプに高耐食材料、黄銅ボディに脱亜鉛黄銅材を採用。
プランジャとウェアリングの一体化構により、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現。
またフレアパイプは一体成型により溶接レス。

【全波整流器搭載コイル】(ACタイプ)
過電流によるコイル焼け防止と省電力化に対応。
AC電流特有のうなり音を低減し、11W⇒4.5Wの低ワット化を実現。
(当社比60%削減:バルブサイズ3)

【耐圧容器構造を採用】
外部漏れリスクを削減。
コイル交換時に流路が露出せず、外部漏れリスクを削減。

【静音構造】
金属音を低減。
医療設備・研究室など、静かな環境でも安心して使用可能。

【高い設置自由度】
コイルが360度回転。
さまざまな設置場所で柔軟な設置性を発揮。
壁面付近の設置など、狭いスペースを有効に活用。
ライン増設時などにもフレキシブルに対応可能。

【メンテナンス性の向上】
クリップでコイルをワンタッチ脱着。
コイル部とコア部がネジ止めされていないため、コイル部の脱着が容易。

【グローバルスタンダードに対応】
欧州規格:CE RoHS

形番 名称 オリフィス径(mm)接続口径マニホールド連数 備考
FFB2ポート NC形Φ1.5, 2, 3, 4, 5, 7, 101/8,1/4,3/8,1/2
FFB2ポート NO形Φ2, 3, 4, 5, 71/8, 1/4, 3/8
FFG3ポート ユニバーサル形Φ1, 1.5, 2, 3, 41/8, 1/4, 3/8
FFG3ポート NC加圧形Φ1.5, 2, 3, 41/8, 1/4, 3/8
FFBM2ポートマニホールド NC集中給気形Φ1.5, 2, 3, 4, 71/8, 1/42〜10連
FFBM2ポートマニホールド NC個別給気形Φ1.5, 2, 3, 4, 71/8, 1/42〜10連
FFGM3ポートマニホールド ユニバーサル形 集中給集中排気Φ1.5, 2, 3, 41/4アルミボディ:2〜10連 黄銅・SUSボディ:2〜5連

商品一覧へ戻る