商品詳細
スライダ・ロッドタイプ
二次電池対応機器P4※シリーズ 電動アクチュエータ ガイド内蔵形ロッドタイプ
- 形番
- EBR-G-P4
NEW
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
アウターレール方式のガイドを内蔵しており、併設ガイドの必要性を低減します。コンパクトに高剛性を実現したモデルで、装置の省スペース化に貢献します。また、バッテリレスアブソリュートエンコーダが搭載可能で非常停止時にも位置情報を保持し、原点復帰は不要です。メンテナンス時には本体側面のグリース給脂口から一括給脂、本体は上下面双方からの設置が可能でメンテナンス性を大幅に向上しました。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
【対応コントローラ】
ECG-A
※コントローラ詳細は"関連商品"からご確認ください。
- 業種
- 搬送
- 組立
【設備の信頼性向上】
オプションで吸引ポートを搭載可能。
ポートから吸引する事で電動アクチュエータ可動部のパーティクルを外部へ流出する可能性を低減。
【併設ガイドの必要性を低減】
EBSと同じアウターレールガイドを内蔵。オフセットしたワークにも強い構造となっておりコンパクトに高剛性を実現。
【設備停止時間の短縮】
位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダをバッテリレスで実現。電源投入時の原点復帰や原点センサは不要に。非常停止後でも早期復旧が可能。また、バッテリレスの為エンコーダのバッテリ交換メンテナンスも不要。
【本体据付け工数削減】
上下面双方から、カバーを外さずダイレクトに据付け可能。
特に上面からの据付けをする場合に大幅な作業時間短縮を実現。
形番 | 名称 | 本体幅 | 最大可搬質量(水平) | 最大可搬質量(垂直) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
EBR-04G-P4 | ガイド内蔵形ロッドタイプ(二次電池対応機器) | 44mm | 40.0kg | 10.0kg | コントローラECG-Aシリーズ対応 |
EBR-05G-P4 | ガイド内蔵形ロッドタイプ(二次電池対応機器) | 54mm | 80.0kg | 23.3kg | コントローラECG-Aシリーズ対応 |
EBR-08G-P4 | ガイド内蔵形ロッドタイプ(二次電池対応機器) | 82mm | 80.0kg | 55.0kg | コントローラECG-Aシリーズ対応 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示