商品詳細

スライダ・ロッドタイプ

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 電動アクチュエータ スライダタイプ

形番
EBS-G-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

アウターレール方式のガイドを使用し、コンパクトでさらに高剛性を実現したモデルです。アクチュエータのサイズダウンによる装置の省スペース化に貢献します。また、バッテリレスアブソリュートエンコーダが搭載可能で非常停止時にも位置情報を保持し、原点復帰は不要です。メンテナンスには本体側面のグリース給脂口から一括給脂、本体は上下面双方からの設置が可能でメンテナンス性を大幅に向上しました。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

【対応コントローラ】
ECG-A
※コントローラ詳細は"関連商品"からご確認ください。

業種
  • 搬送
  • 組立
  • 検査
  • 商品特徴
  • バリエーション

【設備の信頼性向上】
オプションでスライダ部の防錆処理、吸引ポートを搭載可能。
防錆処理により腐食、錆の発生を抑えると共に、ポートから吸引する事で電動アクチュエータ可動部のパーティクルを外部へ流出する可能性を低減。

【設備はより省スペースに】
ボディと一体になった幅広ガイドのアウターレール方式で負荷に対応。
コンパクトに高剛性を実現し、アクチュエータのサイズダウンによる設備の省スペース化に貢献。

【設備停止時間の短縮】
位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダをバッテリレスで実現。電源投入時の原点復帰や原点センサは不要に。非常停止後でも早期復旧が可能。また、バッテリレスの為エンコーダのバッテリ交換メンテナンスも不要。

【簡単メンテナンス】
外部から直接給脂できるグリース給脂口を本体両側に装備。一か所からの給脂でボールねじとガイドのメンテナンスが可能。定期的なメンテナンスでより長くご使用可能。

【本体据付け工数削減】
上下面双方から、カバーを外さずダイレクトに据付け可能。
特に上面からの据付けをする場合に大幅な作業時間短縮を実現。

形番 名称 本体幅最大可搬質量(水平)最大可搬質量(垂直) 備考
EBS-04G-P4電動アクチュエータ スライダタイプ(二次電池製造工程向け商品)44mm20.0kg9.2kgコントローラECG-Aシリーズ対応
EBS-05G-P4電動アクチュエータ スライダタイプ(二次電池製造工程向け商品)54mm45.0kg18.3kgコントローラECG-Aシリーズ対応
EBS-08G-P4電動アクチュエータ スライダタイプ(二次電池製造工程向け商品)82mm80.0kg43.3kgコントローラECG-Aシリーズ対応

商品一覧へ戻る