高精度に着座確認可能!GPS3シリーズ
CKDがご紹介するデジタルギャップスイッチが、着座の状況を数字で表します。検出距離範囲内の2点でしきい値が設定可能です。業界No.1の検出距離範囲 0.03~0.4mm で、素材面から精密加工面までの広範囲を1台で設定・検出できます。しきい値は、お手元のマスターゲージを使用し楽々設定できます。マスターゲージと表示される目安値のずれがあれば、補正する機能も兼ね備えております
メンテナンス性も高く、詰まりを知らせるランプの点滅の周期によって、詰まった箇所を特定します。また、オリフィスに詰まりが発生した場合は、分解することなく掃除可能です。排気音もなく、場所を取らず、コンパクトに設置できますので、お客様の工場内で「縁の下の力持ち」として活躍いたします!
デジタルギャップスイッチGPS3シリーズはこちら