チャンバー冷却の魔術師あらわる!CKDと秘密の部屋『チャンバー』

みなさんはチャンバーと聞いて、何を思い浮かべるでしょうか?

チャンバーは英語では「chamber」と書き、「部屋」を意味します。「room」は一般的な部屋、「chamber」は特定の目的の為の部屋です。数年前に大ヒットした魔法使い映画のタイトル「秘密の部屋」の原題は「Chamber of Secrets」です。なるほど!と納得してしまいますね。

真空チャンバーは、真空ポンプなどでエアを抜き真空環境を作り出せます。しかし、真空環境下では排熱できずに高温となります。冷却ユニットが必要ですが、製作には複数の機器の購入、組み付けの煩わしさがありました。

そこで、CKD冷却の魔術師…WXUの登場です!

<ユニット化でラクラクに!WXUシリーズの魔力とは?>
1.工数の削減:設計、配管、手配を1回で!
2.設置スペースの節約:フットプリント80%削減!
3.異常が起きた部品のみ交換可能!

まさに魔法のような解決策です!これまで、冷却ユニットを自作されていた方は必見です。チャンバー以外にも、冷却が必要なら使用できますよ。

まずはお気軽にお問い合わせください。