インラインフィルタとは?仕組み・種類・選び方を現場目線で徹底解説

インラインフィルタとは、配管の途中に設置して流体中の異物を除去する、設交換タイミングの判断方法備保全に不可欠な小型フィルタです。
種類や材質の選定を誤ると、圧力損失や寿命低下を招く恐れがあります。 本記事では、仕組みや種類の基礎知識から、プロが選ぶ「失敗しない選定基準」、そしてメンテナンスの実務まで、設備保全の現場視点で詳しく解説します。

目次

フィルタとは?

空気圧システムにおける「フィルタ」とは、コンプレッサで作られた圧縮空気から、ドレン(水分)、パーティクル、油分などの不純物を取り除き、清浄な空気を供給するための機器の総称です。

コンプレッサで圧縮された空気は、そのままでは大気中のパーティクルや圧縮時に発生した水分オイルミストなどを含んでいます。これらがそのまま配管を流れると、シリンダのパッキンを傷つけたり、電磁弁の動作不良(チョコ停)を引き起こしたり、最悪の場合は製品への異物混入につながります。

こうしたトラブルを防ぐため、まずはコンプレッサ室や主管(メインライン)に適切なフィルタを設置し、空気の品質を整えることが基本となります。

一般的に「エアフィルタ」と呼ばれる機器には、除去したい対象物に合わせて以下のような種類があります。

種類 役割と除去対象
一般用エアフィルタ 比較的粒子の大きな固形物(ゴミ)やドレン(水分)を取り除く、最も基本的なフィルタ。
油分除去フィルタ 圧縮空気中に含まれるオイルミストや、タール・カーボンを除去する。

このように、上流でしっかり対策をしていても、長い配管を通るうちに新たなゴミ(サビや配管クズ)が発生してしまうことがあります。

そこで、機器の直前(末端)で最終的な守りを固めるために使われるのが、今回解説する「インラインフィルタ」です。次章では、インラインフィルタの特徴について詳しく見ていきましょう。

インラインフィルタの基礎知識

「インライン」という名前の通り、配管ラインの途中に割り込ませて使用するこのフィルタは、源流にある大型フィルタとは決定的に異なる役割を持っています。まずはその定義と、間違いやすい類似製品(ストレーナやインレットフィルタ)との明確な違いを解説します。

インラインフィルタとは

インラインフィルタとは、配管のライン上に直接取り付け、流体中の微細な異物を除去する機器です。電磁弁やシリンダ、真空パッドといった末端機器や、センサ、コントローラの直前に設置することで機能します。

製造現場では、コンプレッサ室に設置された大型フィルタで一次除去を行いますが、そこから末端機器に至るまでの配管内で新たな異物が発生することがあります。シールテープの切れ端、経年劣化による錆、配管加工時の切粉などがその代表例です。インラインフィルタは、こうした「ライン内発塵」から末端機器を守る最後の砦として、装置の故障を防ぎます。

特に、流体をワークに直接「送る・充てる」工程では不可欠です。エアブローや真空吸着など、流体が製品に触れる最終段階でインラインフィルタを通すことにより、異物による製品のキズや品質不良を未然に防ぎ、生産品質をダイレクトに守ります。

「インライン」の語源と設置位置の特徴

「インライン(in-line)」とは「配管経路の途中」という意味です。源流(コンプレッサ等)に設置する大型のメインラインフィルタとは異なり、インラインフィルタは末端機器や、センサ、コントローラ直前に設置して最終捕捉する点が最大の特徴です。

メインラインフィルタがシステム全体の「粗取り」を担うのに対し、インラインフィルタは個別の機器(電磁弁、シリンダ、真空パッド、センサ、コントローラなど)を保護するために設置されます。

メインラインフィルタ・ストレーナ・インレットフィルタとの違い

類似製品との違いを整理しておきましょう。

製品名 設置位置 主な用途
インラインフィルタ 配管途中(末端機器直前) 微細異物の最終除去。電磁弁やシリンダなど個別機器を保護する
メインラインフィルタ コンプレッサ直後(上流) システム全体の一次除去。粗い異物を除去する
ストレーナ 配管上流側(主に液体配管) 大きな異物の除去。網目状のフィルタで砂・錆片など目視可能サイズを
捕捉する
インレットフィルタ 機器の吸気口(入口) 外気中の塵埃侵入防止。機器内部への異物混入を防ぐ

なぜインラインフィルタが必要なのか?配管内の「見えないリスク」

源流に高性能なメインフィルタを設置しているのに、なぜ末端でトラブルが起きるのか? その答えは、コンプレッサを通過した後の配管の中で発生する異物にあります。

配管内で発生する異物(シールテープ片・錆・切粉)

配管内で発生する異物には、主に以下のようなものがあります。

シールテープの切れ端:継手接続時に巻いたシールテープが、圧力変動や振動によって少しずつ剥がれ落ちます。肉眼では見えない微細な繊維片が、電磁弁のスプールに噛み込んで動作不良を引き起こします。

経年劣化による錆:鉄配管や継手の内面に発生した錆が、流体の流れによって剥離し下流へ運ばれます。特に古い工場設備では、目に見えない微細な錆粒子が常に流れ続けています。

加工時の切粉:配管の切断・ねじ切り加工時に発生した金属片が、配管内部に残存していることがあります。初期稼働時に一気に流出し、新品の機器を一瞬で故障させることも珍しくありません。

これらは源流のフィルタを通過した後に配管内で発生するため、末端での最終除去が不可欠です。

高価な装置を守る「保険」としての価値

製造現場では、ちょっとした異物混入が設備の突発停止を引き起こすリスクが日常的に存在します。インラインフィルタは「高価な設備を守る保険」として機能します。フィルタ本体の価格は数千円〜数万円ですが、ダウンタイム1時間あたりの損失額を考えれば、その投資対効果は明らかです。特に24時間稼働のラインでは、突発停止による損失は計り知れません。

インラインフィルタの導入は、トラブル対応のコスト削減だけでなく、保全担当者の精神的な負担軽減にもつながります。

インラインフィルタの構造と仕組み

インラインフィルタがどのように異物を捕捉するのか、基本構造を解説します。

基本構成(ボディ・エレメント・接続部)

インラインフィルタは、主に3つの部品で構成されています。

ボディ(ケース):流体を通す外装部分です。材質はPBT樹脂、ポリアミド(ナイロン)、ステンレスなどがあり、使用環境に応じて選択します。透明ケースを採用した製品は、内部の汚れ具合を目視確認できるメリットがあります。

エレメント(フィルタ材):実際に異物を捕捉する心臓部です。不織布、焼結金属、中空糸膜など、様々な材質・構造があり、ろ過精度と流量特性が異なります。

接続部:配管との接続を担う部分です。ワンタッチ継手、ねじ込み式、フランジ式など、設置環境に応じた方式が選べます。

ろ過のメカニズム(表面ろ過・深層ろ過)

フィルタによる異物除去には、大きく分けて2つの方式があります。

表面ろ過は、フィルタ表面で異物を捕捉する方式です。メッシュフィルタや膜フィルタが該当し、孔径より大きな粒子を物理的に遮断します。目詰まりの進行が早い反面、捕捉した異物が明確で交換時期の判断がしやすい特徴があります。

深層ろ過は、フィルタ内部の三次元構造で異物を捕捉する方式です。不織布やスポンジ状のエレメントが該当し、厚み方向全体で粒子を捕捉します。小さな投影面積で大きなダスト保持容量を確保でき、寿命が長いのが特徴です。

用途に応じて適切な方式を選ぶことが、フィルタ性能を最大限に引き出すポイントです。

エレメント材質の種類と特性

エレメントの材質は、コスト、耐久性、ろ過精度に直結します。

不織布・PVF(ポリビニールホルマール):最も一般的な材質で、コストパフォーマンスに優れます。耐油性にも優れており、一般的な工場エアに広く使用されています。

焼結金属:金属粉末を焼き固めた構造で、高圧環境や高温環境に対応できます。洗浄・再利用が可能な製品もありますが、初期コストは高めです。

中空糸膜:ストロー状の極細繊維を束ねた構造で、0.01μmレベルの超微細粒子を除去できます。半導体や精密機器分野で採用が進んでいます。

インラインフィルタの種類【4タイプ】

インラインフィルタは用途や流体によって複数のタイプが存在します。代表的な4種類を整理します。

種類 メリット 主な用途 CKD製品
ディスポーサル式
(エレメント交換型)
洗浄不要で二次汚染リスクがない 一般的な空圧配管 FSL
FCS
SFS
洗浄再利用式
(メタルメッシュ型)
ランニングコストを抑えられる コスト重視の現場
正圧・負圧両用タイプ バイパス回路不要でシンプルな配管設計が可能 ロボットハンドの吸着システム FSL
FCS
SFS
液体・理化学分析用
(HPLC等)
有機溶剤やpH変動の大きいサンプルに対応 分析機器のカラム保護

【用途別】インラインフィルタの活用シーン

代表的な4つの活用シーンと、各現場特有の課題・ポイントを紹介します。

用途 主なリスク/課題 推奨ろ過精度 製品選定のポイント
空圧機器・エアシリンダの
保護
電磁弁やシリンダへの異物噛み込み。
配管途中で発生するシールテープ片や錆
1μm
(用途に応じて選定)
過剰な精度は圧力損失を増大させるため、電磁弁スプール隙間に合わせた適正精度を選ぶ
真空吸着ライン
(ロボットハンド)
エジェクタや真空パッド内部への
異物混入による真空度低下・吸着不良
- 軽量・コンパクトでイナーシャに影響しないこと。正圧・負圧両用タイプでバイパス回路を省略
半導体・精密機器製造ライン ナノレベルのパーティクルによる
配線断線・短絡
0.01μm クリーンルーム仕様(クリーン梱包・低発塵設計)
食品・医薬品工場 製品への異物混入。
HACCP・FSSC22000などへの適合
0.01μm FDA適合材料またはステンレス採用。CIP/COP対応の耐薬品性と分解洗浄のしやすさ

失敗しないインラインフィルタの選び方【5つの基準】

カタログのスペック表を眺めているだけでは、現場に最適なものは見つかりません。現場で本当に役立つ製品を選ぶための5つの基準を解説します。

1.使用流体と材質の適合性

空気、水、薬液、ガスなど、使用する流体に応じた材質選定が必須です。特に注意が必要なのは樹脂製ボディの耐薬品性です。

PBT樹脂は耐油性に優れ、一般的な工場エアに最適ですが、強酸・強アルカリや高温スチームには不適です。ポリアミド(ナイロン)は耐油性が高くアルカリにも強い一方、強酸には弱い特性があります。有機溶剤(アセトン、シンナーなど)を使用する環境では、樹脂の膨潤やクラックが発生するリスクがあり、ステンレス製やフッ素ゴムシール仕様の選定が必要です。

メーカーが提供する耐薬品性マップを必ず確認し、不明な場合は技術窓口に相談しましょう。

2.ろ過精度(必要なμmの決め方)

ろ過精度は「細かければ良い」わけではありません。過剰な精度はコスト増と圧力損失の増加を招きます。

目安として、一般空圧機器(電磁弁、シリンダ)なら1μm程度、半導体・精密機器なら0.01μmレベルが求められます。

3.流量と圧力損失のバランス

フィルタを通過することで必ず圧力損失が発生します。元圧と必要流量から適切なサイズを選定し、圧力損失が許容範囲内に収まることを確認しましょう。

圧力損失が大きすぎると、シリンダの動作速度低下、真空到達時間の遅延、タクトタイムへの影響が生じます。

【図解】流量と圧力損失の関係(CKD FSLシリーズの例)
下記のグラフ(流量特性図)は、フィルタに流す空気の量(流量)を増やしたときに、どれくらい抵抗(圧力損失)が増えるかを示したものです。

いずれのグラフも、ある一定の流量(推奨処理流量)を超えたあたりから、圧力損失のカーブが急激に跳ね上がっているのがわかります。

メーカーのカタログには「推奨処理流量」が記載されています。この値を超えて使用すると圧損が急増するため、余裕を持ったサイズ選定(ワンサイズ上を選ぶなど)が推奨されます。

4.接続方式と設置スペース

狭い装置内部や高所の配管に設置する場合、接続方式と形状の選定が重要です。

ワンタッチ継手タイプは配管作業が容易で、工具不要で着脱できます。エルボタイプやマニホールド形状は、狭いスペースでの取り回しに有利です。ロボットアーム先端への設置では、軽量・コンパクトな設計が必須であり、慣性モーメントへの影響を最小限に抑える必要があります。

設置場所のスペースを実測し、3D CADデータをダウンロードして干渉確認を行うことをお勧めします。

5.メンテナンス性(交換のしやすさ)

導入後の運用を見据えた選定が重要です。高所や狭所での作業を考慮し、工具不要で交換できる製品を優先しましょう。

CKDのFSLシリーズは工具不要設計を採用。スライドロックを解除し、継手本体を180°回転させるだけでエレメント交換が可能です。工具やネジを使わないため、作業中の「工具や部品の装置内への落下」リスクがなくなり、安全面でも大きなメリットがあります。

また、透明ケースで汚れを目視確認できるタイプは、交換時期の判断が容易で予防保全に有効です。「見える化」による安心感は、保全担当者の精神的な負担軽減にもつながります。

メンテナンスと交換の実務

インラインフィルタの効果を維持するための交換タイミングと運用のコツを解説します。

交換タイミングの判断方法

フィルタの交換時期は、使用環境や機種によって異なりますが、一般的には以下の方法を組み合わせて判断します。

目視確認:透明ケース越しにエレメントの変色(黒ずみ、黄ばみ)を確認します。汚れが目立ってきたら交換時期の一つのサインです。 以下の写真のようにゴミがたまる場合もあります。このような場合は交換の目安です。

差圧測定(推奨):一次側(入口)と二次側(出口)の圧力差を測定します。多くの機種では、差圧が0.1MPa程度に達した時点を交換の目安としています(製品により異なります)。差圧計や差圧スイッチを併用することで、客観的かつ確実な判断が可能になります。

定期交換:目視や差圧での判断が難しい環境では、予防保全として「1年ごと」などの定期交換サイクルを決めておくのが一般的です。初期稼働時は短めのサイクルで点検し、エレメントの汚れ具合を見ながらその現場に最適な周期を見極めましょう。

※注意: 正確な交換基準は、ご使用になる製品の取扱説明書や仕様を必ずご確認ください。

交換作業の効率化ポイント

工具レス交換は作業時間の短縮だけでなく、安全面でも大きなメリットがあります。

CKDのFSLシリーズは工具不要設計を採用しており、スライドロックを解除して回すだけでエレメント交換が完了します。

工具が不要なため、簡単かつ安全にエレメント交換ができ、狭い場所や高所での作業でも落下物のリスクを抑えられます。交換手順の標準化と作業記録の残し方も重要です。交換日、エレメントの汚れ具合、差圧の推移などを記録することで、最適な交換周期の設定とトラブルの予兆検知に役立ちます。

まとめ

インラインフィルタは、配管内で発生する異物から末端機器を守り、設備の安定稼働を支える不可欠な要素です。

コンプレッサ直後のメインラインフィルタだけでは防ぎきれないリスクに対処することで、突発的な設備停止や製品への異物混入を未然に防ぐことができます。

ぜひ、計画的な予防保全の要(かなめ)として、インラインフィルタを有効活用してください。

インラインフィルタの選定はCKDへぜひご相談ください

「インラインフィルタを設置したいけど、どの製品を選べばよいかわからない」「自社の課題に合った製品を導入したい」などのご相談に、CKDの経験豊富なスタッフが丁寧に対応します。

お客様の課題や要望をしっかりとヒアリングし、最適な製品をご提案いたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。