商品詳細
フィルタ
インラインフィルタ
- 形番
- FSL
- 商品特徴
【小形・軽量・省スペース】
本体樹脂化により、軽量かつコンパクトを実現。【多彩な機種バリエーション】
流量で100・300・500の3シリーズ、接続口径でΦ4・Φ6・Φ8・Φ10から選択可能。【正・負圧の両方で使用可能】
正圧・負圧問わず使用可能。【簡単メンテナンス】
エレメント交換時の本体取り外し及び取付けが工具不要。
- バリエーション
-
- 形番FSL100
- 名称
- インラインフィルタ
- 接続口径
- Φ4, Φ6
- 公称ろ過度(μm)
- 10
- 推奨処理流量(L/min(ANR))
- 10
- 備考
- 形番FSL200
- 名称
- インラインフィルタ
- 接続口径
- Φ4, Φ6
- 公称ろ過度(μm)
- 10
- 推奨処理流量(L/min(ANR))
- 15, 20
- 備考
- 形番FSL500
- 名称
- インラインフィルタ
- 接続口径
- Φ6, Φ8, Φ10
- 公称ろ過度(μm)
- 10
- 推奨処理流量(L/min(ANR))
- 25, 50, 60
- 備考